Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GUB15151

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 16-3/4" cover opening, 19" x 21" x 16-5/8", Feraloy iron alloy

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GUB15151
Product Length/Depth
20.88 in
Product Height
18.88 in
Product Width
16.63 in
Product Weight
371.39 lb
UPC
782274472386

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Enclosure size
19" x 21" x 16-5/8"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
16-3/4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.