Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

INX6560PL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover, Duplex, Non-metallic, Flush, One square face single or double receptacle

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover
Catalog Number
INX6560PL
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.05 lb
UPC
662276408609

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Flush
Type
One square face single or double receptacle
Cover type
Duplex
Material
Non-metallic

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.