Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IP65DBLLEG7010

Eaton i-P65 Doppelseitiger Beschriftungssatz, ISO7010

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton i-P65 SC Pictogram
Katalognummer
IP65DBLLEG7010
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
110.5 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5018987026215

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Aufkleber
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
2 mm
Doppelseitig
True
Richtung
Sonstige
Pfeilrichtung
Sonstige – ISO 7010
Anzahl der Seiten
Doppelseitig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.