Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IP65LEDE230CG

CEAG i-P65 E CG-S Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Optik für die Fluchtwegausleuchtung, inklusive LED-Versorgung und CG-S-Technologie (20 Adressen)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton i-P65 LED CPS Emergency luminaire
Katalognummer
IP65LEDE230CG
Produkt Länge/Tiefe
263 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5018987026147

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Nicht zutreffend
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
True
Schutzart
IP65
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
False
Lampenhalter
Keine
Anzeigetyp
Nicht zutreffend
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem)
Stromversorgungssystem
Sytsemleuchte (Zentralbatterie)
Spannungsart
AC/DC
Leistungsfaktor
0.51
Mit Fernschalterverbindung
False
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
3.6 W
Vorschaltgerätetyp
LED-Versorgung und CG-S Technologie
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung DC
240 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
-15 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
7035
Montagemethode
Deckenanbau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Abdeckungsmaterial
Kunststoff transparent
Piktogramm enthalten
False
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK10
Lichtverteiler
Blendschutz
Funktion
Flucht- und Rettungswegausleuchtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Lichtstrom in Stand-by-Modus
225 lm
Mit Fernbedienung
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.