Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IP65LEDEX230CG

CEAG i-P65 D CG-S Rettungszeichenleuchte zweiseitig abstrahlend, inklusive LED-Versorgung und CG-S-Technologie (20 Adressen), ohne Piktogramm-Set

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton i-P65 LED CPS Emergency luminaire
Katalognummer
IP65LEDEX230CG
Produkt Länge/Tiefe
263 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5018987026222

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Nicht zutreffend
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
True
Schutzart
IP65
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
False
Lampenhalter
Keine
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig
Überwachungsgeräte
Sicherheitsmodul für Überwachung (zentral gespeistes System)
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Spannungsart
AC/DC
Leistungsfaktor
0.51
Mit Fernschalterverbindung
False
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
3.6 W
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung DC
240 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
-15 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein.
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein.
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
7035
Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Gray
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Etikettentyp
Aufkleber
Piktogramm enthalten
False
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK10
Lichtverteiler
Streulinse/optisch/Platte
Funktion
Beleuchtung Rettungsweg
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Erkennungsweite
18 m
Mit Fernbedienung
Nein.
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein.
Austauschbares Betriebsgerät
Nein.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.