| Produktname |
Eaton i-P65 LED CPS Emergency luminaire
|
| Katalognummer |
IP65LEDO230CG
|
| Produkt Länge/Tiefe |
263 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
0.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
5018987026130
|
| Akkuqualität |
Nicht zutreffend
|
| Schutzklasse |
II
|
| Eignung für Außenbereich |
True
|
| Schutzart |
IP65
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
False
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Anzeigetyp |
Nur einseitig
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
|
| Stromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Leistungsfaktor |
0.51
|
| Mit Fernschalterverbindung |
False
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Max. Systemstrom |
3.6 W
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Versorgung und CG-S Technologie
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Nennspannung AC - min. |
220 V
|
| Nennspannung DC |
240 V
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
-15 °C
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
40 °C
|
| Geeignet für Standby-Schaltung |
Nein
|
| Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse |
7035
|
| Montagemethode |
Deckenaufbaumontage
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäusefarbe |
grau
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Etikettentyp |
Aufkleber
|
| Piktogramm enthalten |
False
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
3
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Funktion |
Ausleuchtung des Flucht- und Rettungsweges
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
False
|
| Lichtstrom in Stand-by-Modus |
225 lm
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Mit Fernbedienung |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|