| Produktname |
Eaton Piktogramm 4er-Satz für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
IP65LEG7010
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
2 mm
|
| Produktbreite |
110.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
5018987026277
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Piktogrammbedeutung |
Flucht- und Rettungswege
|
| Materialstärke |
2 mm
|
| Doppelseitig |
False
|
| Richtung |
Sonstiges
|
| Pfeilrichtung |
Sonstige – ISO 7010
|
| Anzahl der Seiten |
Einseitig
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Kompatibilität |
i-P65
|