Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

IP65PHP1HCGL

Eaton i-P65 Plus, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Bereitschaftslicht, IP65, 560 lm, 1 Stunde Betriebsdauer

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton i-P65 Plus Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
IP65PHP1HCGL
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
168 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
1.75 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5018987233248

Anwendungen

Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Eignung für Außenbereich
True

Elektrische Daten

Akkuqualität
NiCd
Anschlussart
Steckverbindung
Explosionsgeschützt
False
Stromversorgungssystem
Einzelbatterie
Schutzklasse
I
Vorschaltgerätetyp
LED-Versorgung und CG-S Technologie
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Spannungsart
AC
Verkabelungssystem
Allgemeinestromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)

Allgemeine Daten

Funktion
Ausleuchtung des Flucht- und Rettungsweges
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung der Rettungswege und Raumausleuchtung
Etikettentyp
Sonstiges
Lichtverteiler
Reflektor
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
True
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M / NM)
Piktogramm enthalten
False
Mit Fernschalterverbindung
True

Gehäusedaten

Gehäusefarbe
weiß
Schutzart
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Gehäusematerial
Kunststoff

Spezifikationen der Leuchtmittel

Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Mit Lichtquelle
True
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
560 lm
Lampenleistung
6.5 W

Überwachungsoptionen

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Testsysteme

Prüfsystem
CGLine+

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.