i-P65 Plus, Sicherheitsbeleuchtung, Raumausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/ Bereitschaftslicht, IP65, 740 lm, 1 h Betriebsdauer
| Produktname |
Eaton i-P65 Plus Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
|
| Katalognummer |
IP65PLP1HCGL
|
| Produkt Länge/Tiefe |
340 mm
|
| Produkthöhe |
168 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
1.75 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
5018987233231
|
| Montagemethode |
Deckenaufbau
|
| Eignung für Außenbereich |
True
|
| Akkuqualität |
NiCd
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Stromversorgungssystem |
Periphär (Einzelbatterie)
|
| Schutzklasse |
I
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Spannungsart |
AC
|
| Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
| Funktion |
Rettungswegbeleuchtung
|
| Art der Leuchte |
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg- und Raumausleuchtung
|
| Etikettentyp |
Sonstiges
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
True
|
| Modus |
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL/BL)
|
| Piktogramm enthalten |
False
|
| Mit Fernschalterverbindung |
True
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
70-79
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Geschützt durch reservierte Polarität |
True
|
| Mit Lichtquelle |
True
|
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 |
740 lm
|
| Lampenleistung |
6.5 W
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
|
| Prüfsystem |
CGLine +
|