Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

JW3

Sicherungsträger, Niederspannung, 400 A, AC 415 V, BS88/J, BS, IEC, 82 mm Achsen

Listenpreis EUR57.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse carrier assembly
Katalognummer
JW3
Produkt Länge/Tiefe
0.001 mm
Produkthöhe
0.001 mm
Produktbreite
0.001 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC
EAN
5027590503273

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
MJ30
PJ30
PJ31

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.