Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

K200CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K200CM
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
0.31 in
Product Width
3.19 in
Product Weight
2.08 lb
UPC
784564002716

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.