Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LBD012

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 5"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD012
Product Length/Depth
32.44 in
Product Height
12.5 in
Product Width
8.63 in
Product Weight
94 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UPC
782274517902

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
5"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.