Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LBD800

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement cover assembly, Feraloy iron alloy, Includes hardware, 2-1/2" or 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement cover assembly
Catalog Number
LBD800
Product Length/Depth
11 in
Product Height
1 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
10.9 lb
UPC
782274514291

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Includes hardware
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2" or 3"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.