Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LL200M CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LL shape, SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL200M CG
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
4.12 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
4.97 lb
UPC
662277002523

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Special features
SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover
Material
Malleable iron
Trade size
2"
Shape
LL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.