Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LR27

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LR shape, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LR27
Product Length/Depth
5.19 in
Product Height
2.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
1.25 lb
UPC
782274527901

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
LR

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.