Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LT10090DC

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Zinc die cast, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector
Catalog Number
LT10090DC
Product Length/Depth
1.73 in
Product Height
1.73 in
Product Width
1.48 in
Product Weight
0.43 lb
Certifications
UL467
UL514B
cUL standard C22.2 No. 18F
UPC
662277000666

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.