Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LT20045G

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, 45° angle, Aluminum ground lug, Non-insulated, #4-14 AWG lug size, Malleable iron, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT20045G
Product Length/Depth
4.44 in
Product Height
4.44 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.79 lb
UPC
784564260260

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
45° angle
Ground lug material
Aluminum
Insulator
Non-insulated
Lug size
#4-14 AWG
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.