Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LTR200

Eaton Crouse-Hinds series LTR combination coupling, Liquidtight to rigid/IMC (threaded), Rigid/IMC, Malleable iron, Combination type, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTR combination coupling
Catalog Number
LTR200
Product Length/Depth
2.19 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.6 lb
UPC
784564320216

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Combination type
Liquidtight to rigid/IMC (threaded)
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Style
Combination

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.