Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MBP20KI
Eaton 20 kW MBP

Eaton 20 kW Wartungsbypassmodul, 3 HE, Tower- oder Rack-Montage

Allgemeine Spezifikation

Produktname
USV Eaton 93PX
Katalognummer
MBP20KI
Produkt Länge/Tiefe
592 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
438 mm
Produktgewicht
12.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
EAN
6430070723921
Modellcode
Eaton 20 kW MBP

Weitere zusätzliche Spezifikation

Kommunikationsschnittstelle
USB
RS232

Dreiphasige USV Spezifikationen

Anwendung
Rechenzentrum / Gebäude / IT
Automatische Ausschaltfunktion
Nein
Farbe
Schwarz
Bauform
Gerät mit 482,6 mm (19 Zoll)
Formfaktor
Rack/Tower
Eingangsanschluss
Festanschluss
Interne Batterie inbegriffen
Nein
Interner Wartungsbypass
Ja
Montagemethode
Tower
Rack
Anzahl der Ausgangsanschlüsse C13
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse C19
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E)
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt (Schuko)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Größe des Gestells
3U
Snmp
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.