Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MBP3KIF
Eaton HotSwap MBP FR

Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 3000 VA, FR, Eingang: C20, 200-240 V, Ausgänge: (4) französisch, (1) C19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HotSwap MBP Wartungsbypass
Katalognummer
MBP3KIF
Produkt Länge/Tiefe
76.5 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
439 mm
Produktgewicht
2.11 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
EAN
3553340684197
Modellcode
Eaton HotSwap MBP FR

Produktspezifikationen

Typ
Hotswap MBP
Formfaktor
1U
Schaltbare Ausgänge
Nein
Verpackungsinhalt
  • Wartungsbypass
  • Kabelverriegelungssystem
  • Verbindungskabel zur USV
  • Rack-Montagesatz
  • Benutzerhandbuch
Betriebstemperatur
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Montagerichtung
horizontal/vertikal
Farbe
Schwarz
Eingangsanschluss
C20
VA Wert
3000 VA
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Stecker
(4) französisch, (1) C19
Anzahl der Ausgänge C19
1
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
4
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
5
SNMP
Nein
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Serielle Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Elektrische Verbindung
Steckdose
Befestigungsmaß (metrisch)
50
Befestigungsmaß (standardisiert)
482,6 mm (19 Zoll)
Schaltbar
Nein
Überspannungskategorie
2
Ausstattung:
LED-Indikator
Montagematerial
Kommunikation
Nein

Produktspezifikation exportieren