Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MBP6KIECG2

Eaton 9PX Gen 2 Maintenance bypass, Input: Hardwired, Output: Hardwired, (3) C39, (2) C13, 0U rear mount

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton 9PX maintenance bypass
Catalog Number
MBP6KIECG2
Product Length/Depth
4.92 in
Product Height
5.12 in
Product Width
9.41 in
Product Weight
5.29 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
EN 62040-3
cULus Listed
NOM
IEC 61000-4-8
UPC
786689876067

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.