Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MC-250

Ausgelöstmeldersatz, superflink, 1,5 A, AC 250 V, LMT, BS, mit Anzeige

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series superflinker Ausgelöstmelder
Katalognummer
MC-250
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
13 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Hersteller kontaktieren
EAN
5027590022613
UPC
051712840026

Elektrische Daten

Betriebsspannung
250 V RMS

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.