Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MC-600
IND FIXING PACK>TI600 FM

Ausgelöstmeldersatz, superflink, 1,5 A, AC 690 V, UKW, BS, mit Anzeige

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series superflinker Ausgelöstmelder
Katalognummer
MC-600
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
14 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Hersteller kontaktieren
EAN
5027590022620
UPC
051712840033
Modellcode
IND FIXING PACK>TI600 FM

Elektrische Daten

Betriebsspannung
660 V RMS

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.