Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MC-700

Ausgelöstmeldersatz, superflink, 1,5 A, AC 690 V, MT, BS, mit Anzeige

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series superflinker Ausgelöstmelder
Katalognummer
MC-700
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
15 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Hersteller kontaktieren
EAN
5027590022644
UPC
051712840040

Elektrische Daten

Betriebsspannung
700 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.