Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ML4P4WC060F

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset, 10A, STOOW cable, #16 AWG, Male, straight plug to female, straight plug, Passive, Zinc, Four-pole, Style I, 6 ft cable length

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset
Catalog Number
ML4P4WC060F
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb
UPC
662275943804

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
13
3
4
6P
1
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Amperage Rating
10 A
Number of poles
Four-pole
Cable/wire size
#16 AWG
Cable type
STOOW
Cable length
6 ft
Connector type
Passive
Gender
Male and female
Material
Zinc
Style
Style I
Configuration
Male, straight plug to female, straight plug

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.