Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MP2E3HIS

Eaton Micropoint 2, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegausleuchtung, Autotest, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP44, 142 lm, 3 Stunden Betriebsdauer, Unterputz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Micropoint 2 Recessed SC Emergency Luminaire
Katalognummer
MP2E3HIS
Produkt Länge/Tiefe
23 cm
Produkthöhe
3 cm
Produktbreite
29 cm
Produktgewicht
0.45 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5018987039628

Produktspezifikationen

Batteriespannung
4.8 V
Akkuqualität
NiCd
Glühdrahtprüfung
850 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP44
Modus
Dauerlicht /Bereitschaftlicht (M/NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
1 W
Anzeigetyp
Nicht zutreffend
Überwachungsgeräte
automatischer Selbsttest
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Spannungsart
AC
Leistungsfaktor
0.5
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Schraubverbindung
Max. Systemstrom
2.5 W
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C
60000 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Scheinleistung bei Netzbetrieb (NM)
3.6 VA
Wirkleistung bei Netzbetrieb (nm)
2.5 W
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
35 °C
Nennbetriebsdauer - min.
3 hour
Nennbetriebsdauer - max.
3 hour
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
Montagemethode
Wandeinbauleuchte
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Sonstige
Etikettentyp
Sonstige
Piktogramm enthalten
False
Einbauhöhe/-tiefe
63 mm
Einbaudurchmesser
64 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
4
Außendurchmesser
90 mm
Schlagfestigkeit
IK04
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg und Beleuchtung offener Bereiche
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
148 lm
Farbtemperatur - max.
6200 K
Farbtemperatur - min.
6200 K
Lichtverteiler
Fokallinse
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Beleuchtung Rettungsweg
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
True
Lichtstrom in Stand-by-Modus
148 lm
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
1
Datenverbindungsanschluss
1,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
2,5 mm²
Prüfsystem
Auto-Test
Mit Fernbedienung
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.