Eaton Batterie NiCd 3x 1,2 Volt 3,6 Volt 0,8 AH STAB
| Produktname |
Eaton Batterie für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
NEXI-BAT1
|
| Produkt Länge/Tiefe |
147 mm
|
| Produkthöhe |
17 mm
|
| Produktbreite |
17 mm
|
| Produktgewicht |
0.064 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| EAN |
3660191608668
|
| Modellcode |
BATTERY NEXITECH NICD 3.6V/0.8AH STICK
|
| Trocken |
False
|
| Ausführung |
Nickel-Cadmium
|
| Größenbezeichnung |
Sonstige
|
| Akkupack |
True
|
| Kapazität |
800 mAh
|
| IEC Anzeige |
Sonstige
|
| Nennspannung |
3.6 V
|
| Anzahl der Zellen |
3
|
| Andere Anzeigen |
Sonstige
|
| Umgebungstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur - max. |
70 °C
|
| Kunststoffgehäuse |
False
|