| Produktname |
Eaton NexiTech LED CPS Emergency luminaire
|
| Katalognummer |
NEXI-D-CGS
|
| Produkt Länge/Tiefe |
290 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.123 kg
|
| Einhaltung(en) |
EN
|
| Zertifikat(e) |
EN 1838
|
| EAN |
3660191600396
|
| Glühdrahtprüfung |
850 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
| Schutzklasse |
II
|
| Grad der Schlagfestigkeit (IK) |
IK 03
|
| Eignung für Außenbereich |
No
|
| Explosionsgeschützt |
No
|
| Schutzart |
IP40
|
| Modus |
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL / BL)
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
Yes
|
| Lampenhalter |
Sonstige
|
| Anzeigetyp |
Ein-/doppelseitig
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
|
| Stromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Stromaufnahme bei 220 V DC |
32 mA
|
| Scheinleistung bei Netzbetrieb |
9 VA
|
| Effektive Leistung bei Netzbetrieb |
5.5 W
|
| Leistungsfaktor |
0.61
|
| Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
| Mit Fernschalterverbindung |
No
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Max. Systemstrom |
5.5 W
|
| Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 °C |
50000 hour
|
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50000 hour
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
Durchgangsverdrahtung enthalten
|
| Nennspannung AC - max. |
240 V
|
| Nennspannung AC - min. |
220 V
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
-10 °C
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
40 °C
|
| Energieeffizienzklasse des Leuchtmittels gemäß EU-Verordnung 2019/2015 |
A
|
| Geeignet für Standby-Schaltung |
Nein
|
| Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse |
9003
|
| Montagemethode |
Aufbaumontage / Einbaumontage
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Begrenzte Oberflächentemperatur |
No
|
| Etikettentyp |
Einlegeblatt/-scheibe
|
| Piktogramm enthalten |
No
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
2
|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Art der Leuchte |
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
|
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 |
280 lm
|
| Lichtstrom bei Notfallbetrieb |
280 lm
|
| Farbtemperatur - max. |
5053 K
|
| Farbtemperatur - min. |
5053 K
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Funktion |
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
70-79
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
No
|
| Lichtstrom in Stand-by-Modus |
60 lm
|
| Anzahl der Lichtköpfe |
13
|
| Geeignet für viele Lampen |
1
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Frequenz |
50/60 Hz
|
| Hauptverbindungsanschluss |
0,5 bis 2,5 mm²
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Betriebsspannung - max. |
240 V
|
| Betriebsspannung - min. |
220 V
|
| Farbtemperatur |
5053 K
|
| Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Nutzleistung (W) |
5.5 W
|
| Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Scheinleistung (VA) |
9 VA
|
| Prüfsystem |
CG Technologie
STAR Technologie STAR+ Technologie |
| Mit Fernbedienung |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Überwachungssystem Notfallfunktion |
Sonstiges
|
| Notfallstromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
| Anschlussleistung im Notfallmodus |
5.5 W
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt – min. |
0.5 mm²
|
| Lichtstrom im Notfallmodus |
500 lm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt – max. |
2.5 mm²
|