Eaton NexiTech LED, Sicherheitsbeleuchtung / Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Fluchtwegausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP40, 60 lm, 1,5 Stunden Lebensdauer
| Produktname |
Eaton NexiTech LED SC Rettungszeichenleuchte
|
| Katalognummer |
NEXI150-CGL
|
| Produkt Länge/Tiefe |
290 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.316 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
3660191602468
|
| Montagemethode |
Deckenaufbau/-einbau
|
| Eignung für Außenbereich |
False
|
| Anzeigetyp |
Nicht zutreffend
|
| Akkuqualität |
NiCd
|
| Stromkreis |
Sonstiges
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Stromversorgungssystem |
Einzelbatterie
|
| Schutzklasse |
II
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Versorgung und CG-S Technologie
|
| Spannungsart |
AC
|
| Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
| Funktion |
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
|
| Art der Leuchte |
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
|
| Etikettentyp |
Einlege-Piktogramm
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Modus |
Rastend/nicht-rastend (Maintained/non-maintained, M/NM)
|
| Piktogramm enthalten |
False
|
| Mit Fernschalterverbindung |
True
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP40
|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
70-79
|
| Grad der Schlagfestigkeit (IK) |
IK 03
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
True
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (zentrales System)
|
| Prüfsystem |
CGLine+
|