Eaton NexiTech LED, Sicherheitsbeleuchtung / Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Fluchtwegausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP65, 400 lm, 1,5 Stunden Lebensdauer
| Produktname |
Eaton NexiTech LED SC Rettungszeichenleuchte
|
| Katalognummer |
NEXI400-CGL-IP
|
| Produkt Länge/Tiefe |
308 mm
|
| Produkthöhe |
53 mm
|
| Produktbreite |
125 mm
|
| Produktgewicht |
0.765 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
3660191602802
|
| Montagemethode |
Aufbaumontage / Einbaumontage
|
| Eignung für Außenbereich |
False
|
| Anzeigetyp |
Ein-/doppelseitig
|
| Akkuqualität |
NiCd
|
| Stromkreis |
Sonstiges
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Stromversorgungssystem |
Peripher (Einzelbatterie)
|
| Schutzklasse |
II
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Spannungsart |
AC
|
| Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV)/Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
| Funktion |
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
|
| Art der Leuchte |
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
|
| Etikettentyp |
Einlegeblatt/-platte
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
No
|
| Modus |
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (M/NM)
|
| Piktogramm enthalten |
No
|
| Mit Fernschalterverbindung |
Yes
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
70-79
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
Yes
|
| Grad der Schlagfestigkeit (IK) |
IK 07
|
| Funktion |
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
|
| Art der Leuchte |
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
|
| Etikettentyp |
Einlegeblatt/-platte
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
No
|
| Modus |
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (M/NM)
|
| Piktogramm enthalten |
No
|
| Mit Fernschalterverbindung |
Yes
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsbaustein (Zentralbatterie)
|
| Akkuqualität |
NiCd
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Grad der Schlagfestigkeit (IK) |
IK 07
|
| Schutzart |
IP65
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Schutzklasse |
II
|
| Spannungsart |
AC
|
| Prüfsystem |
CGLine +
|