Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NITD10
10A 550V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 10 A, 550 V AC, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Listenpreis EUR6.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NITD10
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
15.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
EAN
5027590503990
UPC
051712840095
Modellcode
10A 550V AC BS88 FUSE

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
CM32FC Camaster Sicherungshalter
RS20 Red-Spot-Sicherungshalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
10 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
550 V
Spannungsart
AC/DC
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
Verschraubt
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A1
Sicherungstyp
NITD

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.