Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, 550 V AC, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
NITD16
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
15.55 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
BS88 |
| EAN |
5027590504003
|
| UPC |
051712840101
|
| Modellcode |
16 A, AC550 V,V88/A1, 14x55 mm LV Fuse
|
| Geeignet für |
CM32FC Camaster Sicherungshalter
RS20 Red-Spot-Sicherungshalter |
| Stromstärkewert |
16A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
Wechselstrom |
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A1
|
| Sicherungstyp |
NITD
|
| Menge |
20
|