Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NITD32M63
32M63 415V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 32 A, 415 V AC, V88/A1, 18 x 55 mm, gM, 32M63

Listenpreis EUR17.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NITD32M63
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
27.4 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
EAN
5027590504157
UPC
051712844406
Modellcode
32M63 415V AC BS88 FUSE

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
CM32FC Camaster Sicherungshalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gM
Betriebsspannung
415 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
Verschraubt
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A1
Sicherungstyp
NITD

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.