Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NPL751200

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 3/4" x 12", Galvanized

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL751200
Product Weight
1.1 lb
UPC
662277039727

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
3/4" x 12"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.