Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NRL9641

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 96 replacement receptacle, Die cast aluminum, 6-20R, Single-gang, 250 Vac

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 96 replacement receptacle
Catalog Number
NRL9641
Product Weight
0.001 lb
UPC
662276498495

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Voltage rating
250 V AC
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
NEMA configuration
6-20R

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.