Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NSD32
32A 550V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 32 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Listenpreis EUR7.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NSD32
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
15.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
EAN
5027590504881
UPC
051712840323
Modellcode
32A 550V AC BS88 FUSE

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
32NNS SafeLOC-Sicherungshalter
SC32 Safeclip-Sicherungshalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
550 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
Endblatt
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Sicherungsgröße
BS88/F1
Sicherungstyp
NSD

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.