Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

OELL1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, LL shape, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover
Catalog Number
OELL1
Product Length/Depth
4.81 in
Product Height
2.44 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
1.95 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30
UPC
782274552200

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"
Shape
LL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.