Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Erdschlussfreigabe, 300mA, 4p, Montage unten
| Produktname |
Eaton Moeller series Power Defense Erdschluss-Relais
|
| Katalognummer |
PDE710030
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238139848
|
| Modellcode |
PDE1XRCD4P100F300
|
| Ansprechverzögerungszeit - max. |
300 ms
|
| Ansprechverzögerungszeit - min. |
300 ms
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
415 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
200 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
415 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
200 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.3 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|