Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PLG15 SA

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 1/2", Square head

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG15 SA
Product Length/Depth
0.84 in
Product Height
0.84 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30
UPC
782274101279

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Square head
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.