Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PV-400AF3

Eaton Bussmann series PV-Sicherungen, 400 A, 1000 Vdc, Größe 3, 52 Watt

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-400AF3
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
91.4 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
1496 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL 2579
EAN
5027590506199

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Klasse
Klasse gPV
Abschaltleistung
50 kAIC
Lichtbogen (I2T)
61500
Betriebsspannung
1000 Vdc
Watt-Verluste
52 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Photovoltaiksysteme, Wechselrichter, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Ausstattung:
Bolzenbefestigung
Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
PV-AF3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.