Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Q2127706

Eaton BECOPAD Filterschicht, BECOPAD 270, 0,5 - 0,7 µm, 1005 x 2020 mm, mit Einschnittkarton

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BECOPAD Filterschicht
Katalognummer
Q2127706
Produkt Länge/Tiefe
2020 mm
Produkthöhe
3.9 mm
Produktbreite
1005 mm
Produktgewicht
2.28 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Zertifikat(e)
ISO 9001
GMO
Kosher

Produktspezifikationen

Berstfestigkeit nass
Über 150 kPa
Filtermaterialtyp
Reine Zellulose
Abscheidetyp
Nominal
Glührückstand
Kleiner als 1 %
Stärke
3.9 mm
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
135 m²
Tiefenfilterschichtentyp
BECOPAD 270
Rückhalterate
0,5 – 0,7 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.