Eaton BECOPAD Filterschicht, BECOPAD 550, 2.0 - 3,0 µm, 600 x 615 mm
| Produktname |
Eaton BECOPAD Filterschicht
|
| Katalognummer |
Q2155160
|
| Produkt Länge/Tiefe |
615 mm
|
| Produkthöhe |
3.9 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
0.41 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
FDA 21CFR BfR XXXVI/1 |
| Zertifikat(e) |
GMO
Kosher ISO 9001 |
| Berstfestigkeit nass |
Über 150 kPa
|
| Filtermaterialtyp |
Reine Zellulose
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührückstand |
Kleiner als 1 %
|
| Stärke |
3.9 mm
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
570 m²
|
| Tiefenfilterschichtentyp |
BECOPAD 550
|
| Rückhalterate |
2,0 – 3,0 µm
|