Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RS100PWH

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 100 A; AC 690 V; BS88/A4; 1P; BS; rückwärtiger Bolzenanschluss; weiß; Sicherungseinsätze TCP CEO L14-660

Listenpreis EUR140.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS100PWH
Produkt Länge/Tiefe
187 mm
Produkthöhe
139 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1047.2 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
EAN
5027590506694
UPC
051712418713
Modellcode
RED SPOT 100A BACK STUD CONNECTED-WHITE

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
TCP
CEO

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Back stud connected
Ausführung
Red Spot
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.