Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RS200P

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 200 A; AC 690 V; BS88/B2; 1P; BS; rückwärtiger Bolzenanschluss; schwarz; Sicherungseinsätze TF DD M09-660

Listenpreis EUR360.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS200P
Produkt Länge/Tiefe
248 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
227 mm
Produktgewicht
2280 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
EAN
5996516025031
UPC
051712418768
Modellcode
RED SPOT 200A BACK STUD CONNECTED-BLACK

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
DD
TF

Elektrische Daten

Stromstärkewert
200 A
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Back stud connected
Ausführung
Red Spot
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.