Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 690 V; BS88/A2; 1P; BS; Frontanschluss; rückwärtiger Bolzenanschluss; schwarz; Sicherungseinsätze TIA AAO H07-660
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
RS32PH
|
| Produkt Länge/Tiefe |
179 mm
|
| Produkthöhe |
173 mm
|
| Produktbreite |
224 mm
|
| Produktgewicht |
284.3 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| EAN |
5027590506977
|
| UPC |
051712418973
|
| Modellcode |
RED SPOT 32A FRONT/BACK STUD CONNECTED
|
| Sicherungstyp |
TIA
AAO |
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
| Anschlusstechnik |
Bolzenanschluss auf der Vorder-/Rückseite
|
| Ausführung |
Red Spot
|
| Polzahl |
1-polig
|