Sicherungszubehör, Sicherungssockel, Niederspannung, 200 A, AC 660 V, BS, 4-fach RS200, vollständig berührungsgeschützt, Sicherungseinsätze TF DD M09-660
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
RSFB2004
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
7600 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| EAN |
5996516025390
|
| UPC |
051712419147
|
| Modellcode |
RED SPOT FUSEBANK 200A 660V AC 4 WAY
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Polzahl |
1-polig
|