Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RT2SSEO400WLS1HIP

Eaton RoundTech Medium Surface Safety eFocus WLS 400 lm DLBL 1 h IP65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton RoundTech MSSEO Sicherheitsleuchte Deckenaufbau
Katalognummer
RT2SSEO400WLS1HIP
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
138 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191822286

Produktspezifikationen

Akkuqualität
Lithium-Ionen
Schutzklasse
II
Schutzart
IP65
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
Yes
Lampenhalter
Keine
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Spannungsart
AC
Leistungsfaktor
0.61
Mit Fernschalterverbindung
No
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
1.1 W
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
230 V
Nennspannung AC - min.
230 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
45 °C
Nennbetriebsdauer - min.
1 hour
Nennbetriebsdauer - max.
1 hour
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Montagemethode
Deckenaufbau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
ohne Abdeckung
Etikettentyp
Sonstiges
Piktogramm enthalten
No
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Außendurchmesser
110 mm
Schlagfestigkeit
IK04
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
400 lm
Farbtemperatur - max.
5700 K
Farbtemperatur - min.
5700 K
Lichtverteiler
Fokuslinse
Funktion
Rettungswegbeleuchtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
No
Lichtstrom in Stand-by-Modus
60 lm
Anzahl der Lichtköpfe
1
Produktmarke
Eaton
Mit Fernbedienung
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Überwachungssystem Notfallfunktion
Automatischer Selbsttest
Notfallstromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Anschlussleistung im Notfallmodus
1.1 W
Typ der Lithium-Ionen-Batterie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4)
Mit Heizelement für Batterie
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt – min.
0.5 mm²
Lichtstrom im Notfallmodus
400 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt – max.
2.5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.