Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

S1002G

Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover, Feraloy iron alloy, Surface or flush mount, Two-gang, Gasket

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover
Catalog Number
S1002G
Product Length/Depth
4.81 in
Product Height
4.53 in
Product Width
0.34 in
Product Weight
1.18 lb
UPC
782274610207

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Flush
Surface
Number of gangs
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.