Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, Vorne angeschlossen, grünes, Sicherungseinsatz SSD, BS88-2, Zubehör optional Kupfereinsätze, verriegelbare Einsätze und Adapterträger
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
SC20HGN
|
| Produkt Länge/Tiefe |
71 mm
|
| Produkthöhe |
47 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
94.8 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| EAN |
5027590508544
|
| UPC |
051712419406
|
| Modellcode |
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED GREEN
|
| Sicherungstyp |
SSD
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Nennspannung bei AC |
550 V AC
|
| Anschlusstechnik |
Frontanschluss
|
| Ausführung |
Safeclip
|
| Polzahl |
1-polig
|