Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SDR-CV-OR

Eaton Außensirenenabdeckung orangefarbene Linse

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Außensirene für Einbruchmeldeanlage
Katalognummer
SDR-CV-OR
Produkt Länge/Tiefe
290 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.346 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5060096860822

Produktspezifikationen

Integrierter Transformator
Nein
Konformität
Nicht anwendbar
Anschlusstechnik
Nicht zutreffend
Trennzeit
Nicht anwendbar
EN 50131 Schutzgrad
Nicht zutreffend
Gehäuse-/Linsenfarbe
Orangefarben
Gehäusematerial
ABS (Deckel) Polycarbonat (Linse)
Umweltklasse
Not applicable
Niedervolumenmodus
Nein
Montagemethode
Oberflächenmontage
Funkfrequenz
Not applicable
Fern-Selbstüberprüfungsfunktion
Nein
Ersatzbatteriecode
Nicht anwendbar
Sirenenausgang
0 dB
Sirenentyp
Extern
Stromart
Nicht zutreffend
Tonart
Nicht zutreffend
Gehäusematerial
Kunststoff
Montagemethode (ETIM)
Oberflächenmontage

Produktspezifikation exportieren